Pubblica i tuoi prodotti
Ginger 0362 Hotelier Grab Bar
Ginger

Ginger 0362 Hotelier Grab Bar

  • Meets American Disability Act (ADA) requirements.
  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 0362/PC
    Item Weight: 3.09 pounds
    Product Dimensions: 2.8 x 18 x 4 inches
    Size: 18" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Grab Bar

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGinger-0362-Hotelier-Grab-Bar
  • Famiglia di prodottoBathroom
  • Gruppo di famigliaGrab Bar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Codice UNSPSC521710
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties