Pubblica i tuoi prodotti
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

  • Hang three garments or towels at the same time.
  • Robe hooks facilitate fast towel drying by allowing proper air flow.
  • Hooks take up less space than bars and are easier to use. Even kids and teenagers will use them.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Famiglia di prodottoBathroom
  • Gruppo di famigliaHook
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Codice UNSPSC521710
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties