Pubblica i tuoi prodotti
PB5132 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB5132 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogirbau-pb5132
  • Famiglia di prodottoHeated-Roll Ironers
  • Gruppo di famigliaPB Ironers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1630
  • Larghezza (mm)4103
  • Profondità (mm)1173
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC003572
  • Nome ETIMIroning system
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Numero OmniClass23-21 41 23
  • Titolo OmniClassCommercial Flat Work Ironers