Pubblica i tuoi prodotti
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogirbau-rmg617
  • Famiglia di prodottoWasher-Extractors
  • Gruppo di famigliaRMG-Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1344
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)1063
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)255
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Descrizione Uniclass 2015Front-loading washers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numero OmniClass23-21 41 41 11
  • Titolo OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers