Pubblica i tuoi prodotti
PC FUTURA Stainless Steel Crimped Mesh
GKD Group

PC FUTURA Stainless Steel Crimped Mesh

Voce di capitolato
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Safety and security

    Open area

    67%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Gerader Stab | Straight wire | Fil droit | Alambre recto

    ø 4 mm

    Gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire group | Groupe de fils ondulés | Grupo de varillas onduladas

    3 x ø 3 mm

    Teilung gerader Stab | Straight wire pitch | Entraxe fils droits | Paso varillas rectas

    14,2 mm

    Teilung gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire pitch | Entraxe fils ondulés | Paso hilos ondulados

    110 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 10 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 67,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 8,9 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=18.000 | b=4.000

    Standard Gewebeabmessung, mm | Standard dimension | Dimension standard | Dimensiones estándares

    a=2.500 | b=1.250

    Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

    gtotal 0,46 | Fc 0,78

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPC-Futura
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-05-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bosnia ed Erzegovina
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bulgaria
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali