Pubblica i tuoi prodotti
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 SL

Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x28W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC10054705
  • Famiglia di prodottoInteriörbelysning
  • Gruppo di famigliaC10-P1
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)52
  • Larghezza (mm)1237
  • Profondità (mm)154
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016