Pubblica i tuoi prodotti
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
FORTELLO® Pro Ombrellone
    Glatz AG

    FORTELLO® Pro Ombrellone

    L’ombrellone resistente al vento

    Aspetto imponente, eleganza nei dettagli: FORTELLO® Pro è un potente rappresentante della linea F Pro con struttura resistente al vento e materiali anticorrosione. Il tetto dell’ombrellone piatto e le linee pulite sottolineano il suo stile moderno. È ideale, non solo grazie al suo design, per ampie terrazze, complessi alberghieri o aree di ristorazione. Parti in plastica rinforzate con fibra di vetro e viti in acciaio inossidabile gli conferiscono stabilità anche con velocità del vento fino a 80 km/h. La leva di bloccaggio ergonomica assicura la facile apertura con un solo movimento e rende l’uso quotidiano un’esperienza confortevole. FORTELLO® Pro dimostra tutta la propria versatilità con 70 colori, tre qualità dei tessuti e varianti di telaio coordinate. Combina tecnologia resistente e design moderno creando un’ombra generosa ove sono richiesti sicurezza e stile.

    Voce di capitolato
    • Struttura

      • 8 stecche
      • Alluminio
      • Palo profilato a due pezzi ∅ 67 × 3 mm
      • Cilindro di scorrimento e corona in plastica anticorrosione rinforzata con fibra di vetro
      • Viti e rivetti in acciaio inox

      Funzione

      • Apertura e chiusura rapida con leva di bloccaggio
      • Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per una facile apertura e un’elevata altezza di chiusura

        Quadrato

        350 cm x 350 cm, 400 cm x 400 cm

        Rettangolare

        400 cm x 300 cm

        Qualità dei tessuti

        2,4,5

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofortello-parasol
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-09-04
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni