Pubblica i tuoi prodotti
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
PALAZZO Noblesse Ombrellone
    Glatz AG

    PALAZZO Noblesse Ombrellone

    Il grande ombrellone per i più ambiziosi
    Protegge magistralmente dal sole o dalla pioggia da 450 a 700 centimetri per aprirlo bastano da 7 a 17 giri di manovella nonostante le sue dimensioni enormi. Il principio di apertura con scorrimento in senso opposto brevettato assicura facilità e rapidità d’utilizzo. Resistente al vento e disponibile in 16 versioni standard con tante opzioni, oppure realizzato su misura. Tipicamente Palazzo Noblesse. Materiali pregiati, lavorazione di altissima qualità e design elegante. Il tetto dell’ombrellone piatto si apre in un batter d’occhio, mentre il palo in alluminio con tubo portante interno rende lo spazio sotto Palazzo Noblesse un luogo sicuro. Genuina qualità svizzera e opzioni come il riscaldamento e l’illuminazione dimostrano perché lo si incontri ovunque sulle grandi terrazze più frequentate.

    Voce di capitolato
    • Struttura

      • 8, 10 o 12 stecche
      • Alluminio
      • Palo profilato antitorsione, ∅ 105 mm, con elementi di rinforzo, spessore parete 4.5 mm
      • Stecche del tetto: 50 × 23 mm

      Funzione

      • Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per una facile apertura e un’elevata altezza di chiusura
      • Apertura brevettata con solo 7-17 rotazioni della manovella

      Rotondo

      Ø400 cm, Ø450 cm, Ø500 cm, Ø550 cm, Ø600 cm, Ø650 cm, Ø700cm

      Quadrato

      350 x 350cm, 400 x 400cm, 450 x 450cm, 500 x 500cm, 550 x 550cm, 600 x 600cm

      Rettangolare

      450 x 350cm, 450 x 400cm, 500 x 250cm, 500 x 300cm, 500 x 350cm, 500 x 400cm, 500 x 450cm, 550 x 300cm, 550 x 350cm, 550 x 400cm, 550 x 450cm, 550 x 500 cm, 600 x 300 cm, 600 x 350 cm, 600 x 400 cm, 600 x 450 cm, 600 x 500 cm, 600 x 550 cm

      Qualità del tessuto

      5

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopalazzo-noblesse-parasol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni