Pubblica i tuoi prodotti
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
PALAZZO® Royal Ombrellone
    Glatz AG

    PALAZZO® Royal Ombrellone

    L’opera d’arte svizzera per compagnie numerose

    Con un diametro del tetto fino a 8 metri, Palazzo Royal è l’ombrellone del nostro assortimento che può vantare dimensioni regali. Ci abbiamo messo tutta la nostra esperienza per creare questa opera d’arte pensata appositamente per la ristorazione e il settore alberghiero di alto livello. Sotto questo ombrellone trovano comodamente riparo dal sole e dalla pioggia 20 persone. Palazzo Royal definisce gli standard. Grandi terrazze di alberghi, ristoranti o edifici pubblici sono le location perfette per il Palazzo Royal. Con solo 14 a 19 giri di manovella o con il motore disponibile come opzione, il gigante si apre velocemente e con facilità. Produzione su misura in base alle esigenze individuali e opzioni supplementari come illuminazione a LED, riscaldamento o pareti laterali rendono Palazzo Royal il leader incontrastato nella sua classe.


    Voce di capitolato
    • Struttura

      • 10, 12 o 14 stecche
      • Alluminio
      • Palo profilato antitorsione Palo profilato antitorsione, ∅ 120 mm, con elementi di rinforzo, spessore parete 5.5 mm
      • Stecche del tetto: 55 × 30 mm, con scanalature per i segmenti di rivestimento

      Funzione

      • Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per una facile apertura e un’elevata altezza di chiusura
      • Apertura brevettata con solo 14-19 rotazioni della manovella

      Rotondo: Ø700cm, Ø800cm

      Quadrato: 500cm x 500cm, 550cm x 550cm, 600cm x 600cm, 650cm x 650cm, 700cm x 700cm

      Rettangolare: 600cm x 500cm, 700cm x 500cm, 700cm x 600cm, 800cm x 400cm, 800cm x 600cm

      Qualità dei tessuti

      5

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopalazzo-royal-parasol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)502
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)690
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni