Pubblica i tuoi prodotti
SEGGIOLINO GIO-X819P/30
Goman

SEGGIOLINO GIO-X819P/30

Sedile Ribaltabile Doccia Giotto Inox
Voce di capitolato
  • sedile ribaltabile per doccia di sicurezza, costituita da 3 componenti, realizzati in acciaio inox con rivestimento in epossipoliestere, completo di: piastra di _x001f_ssaggio a parete in acciaio inox aisi304 a 4 fori, copertura in acciaio inox cromato, seduta realizzata in pehd bianco, polietilene alta densità. dimensione piastra a muro ovale da mm 230(l) x 100(h), diametro seduta mm 320, foro centrale per evacuazione mm 25. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150 kg. tipo Goman serie Giotto GIO-X816P/30
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGIO-X819P-30
  • Famiglia di prodottoFolding seat
  • Gruppo di famigliaGIO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit