Pubblica i tuoi prodotti
MISCELATORE MONOCOMANDO D0N10/99
MISCELATORE MONOCOMANDO D0N10/99
MISCELATORE MONOCOMANDO D0N10/99
    Goman

    MISCELATORE MONOCOMANDO D0N10/99

    Miscelatore monocomando cromato per lavabo completo di piletta saltarello
    Voce di capitolato
    • miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione da mm 110. dotato di contrassegno in rosso e blu per indicazione della temperatura dell'acqua. realizzato in ottone cromato. cartuccia monocomando a dischi ceramici. connessioni ingresso acqua con flessibili in acciaio inox 3/8" G femmina. materiale di fissaggio, scarico con saltarello e guarnizione inclusi. dimensioni mm 56(l) x 145(p) x 171,5(h). tipo Goman codice D0N10/99
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD0N10-99
    • Famiglia di prodottoTaps
    • Gruppo di famigliaSTD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)56
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815