Pubblica i tuoi prodotti
BARRA RIBALTABILE LEX-XB75/94
Goman

BARRA RIBALTABILE LEX-XB75/94

Barra ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale - Serie Leonardo Deluxe inox cromo
Voce di capitolato
  • Barra di sicurezza tipo ribaltabile, serie Leonardo Deluxe, con bloccaggio verticale e sistema antinfortunistico, costituita da 4 pezzi, realizzata in acciaio inox aisi304 rivestita con cromo galvanico e materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), in tubo Ø32x1,5 mm, rinforzi intermedi, completa di: piastra lunga in acciaio inox a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione Ø8, frizione in materiale sintetico termoplastico. distanziali e tappi cromati. dimensioni mm 750(p) x 95(l) x 170(h). capacità di carico 150 kg. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. tipo Goman codice LEX-XB75/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLEX-XB75-94
  • Famiglia di prodottoFolding and fixed bars
  • Gruppo di famigliaLEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815