Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XMA4/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XMA4/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XMA4/94
    Goman

    MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XMA4/94

    Maniglia a 45° di sicurezza cm. 40x40 - Serie Leonardo Deluxe inox cromo
    Voce di capitolato
    • maniglione a 45° da mm 400x400, costituito da 4 componenti, realizzato in acciaio inox aisi304, tubo Ø32x1,5 mm, con rivestimento cromo galvanico ed epossipoliestere (colore bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman) e rosoni, tappi e rinforzi intermedi cromati. completo di: vite svasata di unione Ø10, piattelli di fissaggio a parete in acciaio inox aisi304 a 6 fori, rosoni in acciaio inox aisi430, funzione "antivandalo". dimensioni mm 683(l) x 87(p) x 283(h). CE dispositivo medicale, garanzia 10 Anni. tipo Goman Leonardo Deluxe codice LEX-XMA4/94
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEX-XMA4-94
    • Famiglia di prodottoSupporting bars
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)685
    • Profondità (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815