Pubblica i tuoi prodotti
TOP GRIGIO ANTRACITE OPACO PR-L140/39
Goman

TOP GRIGIO ANTRACITE OPACO PR-L140/39

Top grigio antracite opaco doppio strato nobilitato con staffe, senza fori
Voce di capitolato
  • top grigio antracite opaco senza fori con staffe fisse. realizzato in pannelli mdf con nobilitazione doppio strato melaminico. pannelli composti da fibre di legno pressate, legate tra loro da collanti a base di resine sintetiche. le fibre sono distribuite in modo uniforme e compatto su tutto lo spessore del pannello, dotato per questo di grande stabilità dimensionale e omogeneità. il pannello è rivestito superficialmente da una pellicola decorativa a base cellulosica impregnata di resina melaminica. la pressatura a caldo sui pannelli mdf della pellicola decorativa ne determina la "nobilitazione". la melamina contenuta nella pellicola fonde e penetra nel supporto mdf, formando uno strato superficiale del tutto omogeneo, resistente alle bruciature, ai reagenti chimici, all'abrasione ed all'alterazione dei colori. dimensione mm 1400(l) x 500(p) x 40(h). tipo Goman codice PR-L140/39.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPR-L140-39
  • Famiglia di prodottoWash basins
  • Gruppo di famigliaTOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815