Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA ZM60/01
Goman

MANIGLIA DI SICUREZZA ZM60/01

Maniglia di sicurezza lineare cm. 60 - Serie Classic antibatterico bianco
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza lineare, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio tubo ø32x1,5, con trattamento anticorrosione e rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco Ral 9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), completa di: vite svasata di unione ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304, a 6 fori, rosoni acciaio inox430 funzione "antivandalo". dimensione cm. 60. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. Capacità di carico 150 kg. tipo Goman codice ZM60/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZM60-01
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815