Pubblica i tuoi prodotti
Gorter® Botola da tetto RHT con scala retrattil
Gorter® Botola da tetto RHT con scala retrattil
Gorter® Botola da tetto RHT con scala retrattil
Gorter® Botola da tetto RHT con scala retrattil

    Gorter® Botola da tetto RHT con scala retrattil

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)

    Le botole da tetto di Gorter con scala retrattile offrano un accesso facile e sicuro sui tetti piani per tra l’altro lavori di manutenzioni. Le botole da tetto possono essere installate su tetti piani con un’inclinazione massima di 30°.

    Il passaggio al tetto
    La botola da tetto in combinazione con la scala retrattile offre un ampio passaggio al tetto ed è disponibile per un’altezza soletta fino un massimo di 3000 o 3500 mm.

    S+ type: altezza massima del soffitto 3.000 mm
    Large e XL type:
    altezza massima del soffitto 3.000 mm
    Large H e XL-H type:
    altezza massima del soffitto 3.500 mm

    La scala retrattile mantiene lo spazio libero sotto la botola di tetto
    La botola da tetto in combinazione con la scala retrattile è ideale se si accede al tetto occasionalmente, ma anche per usi frequenti. Quando la scala retrattile è ripiegata, c’è sempre spazio libero sotto la botola da tetto.

    Botola da tetto Gorter RHT di nuova generazione
    Le botole da tetto RHT di nuova generazione sono caratterizzate da una struttura estremamente robusta e brevettata. Grazie a numerose modifiche, la botola da tetto è ancora più resistente a carichi estremi imprevisti, sia durante il montaggio che nell'uso generale.

    Caratteristiche e funzionalità migliorate della botola da tetto RHT, indistruttibile e sostenibile:

    • Fabbricata e progettata in Olanda
    • Nuova e migliorata struttura indistruttibile brevettata
    • Affidabile, con certificazione CE (ETA).
    • Ora disponibile direttamente a magazzino nelle dimensioni fino a 1000 x 3000 mm
    • Completamente standardizzata alle dimensioni metriche

    Totalmente isolati termicamente
    La botola da tetto RTH è totalmente isolata termicamente ed ha un elevato valore di isolamento di Uw ≤ 0,276 W/(m².K). Questo riduce la possibilità di formazione di condensa e garantisce un risparmio dei costi energetici.

    Gorter RHT botola da tetto con Scala retrattile:

    • La botola da tetto è CE (ETA-15/0338), TÜV NORD e Aboma certificato con telaio e anta totalmente isolati termicamente.
    • Scala retrattile con marchio Aboma e TÜV NORD
    • Funzionamento con una sola mano della botola da tetto
    • Una presa sicura quando si accede o si esce dal tetto
    • 10 anni di garanzia sulle botole da tetto, 1 anno sulle scali
    • È opzionale l’azionamento elettrico sulla botola da tetto e scala retrattile.
    • Costruzione in alluminio di alta qualità della botola e scala retrattile
    • Cilindro profilato con serratura dall’interno ed esterno
    • Protezione antieffrazione ed isolamento acustico
    • Consegna rapida

    Estensione della scala retrattile per plenum
    La scala retrattile S+ non è adatta per essere utilizzata come estensione della scala retrattile per attraversare un plenum (= spazio tra il soffitto sospeso e il tetto).

    La scala retrattile Large e Large H può essere utilizzata con un'estensione della scala retrattile per attraversare un plenum (= spazio tra il soffitto sospeso e il tetto).

    Il tipo XL della scala retrattile può essere utilizzato con un'estensione della scala retrattile per attraversare un plenum (= spazio tra il soffitto sospeso e il tetto).

    Voce di capitolato
    • Certificazioni:
      CE ETA-15/0338
      Aboma certificato
      Certificata dal TÜV NORD a norma EN 14975:2010, classificazione "Baumuster geprüft"

      Botola di accesso al tetto, tipo RHT7010
      Misura standard di passaggio luce: 700 x 1000 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 56 kg

      Botola di accesso al tetto, tipo RHT7014
      Misura standard di passaggio luce: 700 x 1400 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 68 kg

      Botola di accesso al tetto, tipo RHT1015
      Misura standard di passaggio luce: 1000 x 1500 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 84 kg

      Gorter® - completamente assemblata con:

      • Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
      • Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata
      • Guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua
      • Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro
      • Arretamento automatico del coperchio aperto a 90°
      • Serratura a cilindro europeo in acciaio inox, manovra interna ed esterna

      Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

      • Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
      • Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000
      • Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A
      • Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5
      • Passaggio d’aria (EN 12207): Classe 3

      RHT rivestimento di polvere:
      Parte esterna: verniciato a polvere in RAL 7047
      Parte interna: verniciato a polvere in bianco RAL 9010 (opzionale nero RAL9004)

      Scala retrattile

      Telaio:

      • Type S+: Per misura apertura foro in soletta (W x L x H): 700 x 1000 x 320 mm
        Type L:
        Per misura apertura foro in soletta (w x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
        Type XL:
        Per misura apertura foro in soletta (W x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm

      Scala:

      • Materiale: alluminio
      • Misura gradini: 350 x 140 x 26 mm, antiscivolo
      • Distanza tra i gradini ca. 250 mm
      • Gradini regolabili in pendenza in base all'altezza luce locale

      Spazio necessario per scala aperta:
      Max. 500 mm fino a 3000 mm di altezza soletta (type S+)
      Max. 700 mm fino a 3000 mm di altezza soletta (tipo Large)
      Max. 950 mm fino a 3500 mm di altezza soletta (tipo Large-H)

      Fanno parte della fornitura:

      • Asta di commando con gancio per apertura
      • Corrimano telescopico con foratura per bloccaggio con lucchetto per prevenire uso indebito
      • Ferri angolari per fissaggio alla soletta

      Prolungamento scala nella soletta (opzione su richiesta):
      La scala puó essere prolungata per superare la distanza tra eventuale controsoffitto e livello della botola di accesso al tetto.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
    • Famiglia di prodottoRoof Hatch Standard
    • Gruppo di famigliawith climbing equipment
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-12-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    • Clasificazione IFCElemento di apertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30
    • Descrizione Uniclass 2015Roof opening systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Openings
    • Numero OmniClass23-17 19 00
    • Titolo OmniClassHardware for Openings