Pubblica i tuoi prodotti
Gorter® Botola da tetto RHTEP - Energy performance
Gorter® Botola da tetto RHTEP - Energy performance

    Gorter® Botola da tetto RHTEP - Energy performance

    Le botole da tetto RHT sono utilizzabili anche come vie di fuga, ma nella gran parte di situazioni forniscono un facile e sicuro accesso a terrazze sul tetto per lavori di manutenzioni. Le botole da tetto RHT possono essere installate su tetti piani con un’inclinazione massima di 30°.

    Totalmente isolati termicamente
    La botola da tetto RTH è totalmente isolata termicamente ed ha un elevato valore di isolamento di Uw ≤ 0,20 W/(m².K). Questo riduce la possibilità di formazione di condensa e garantisce un risparmio dei costi energetici.

    Gorter RHTEP botola da tetto:

    • CE (ETA-15/0338) e TÜV NORD certificato
    • Telaio e anta totalmente isolati termicamente
    • Funzionamento con una sola mano della botola da tetto
    • 10 anni di garanzia sulla botola da tetto
    • È opzionale l’azionamento elettrico
    • Consegna rapida
    • Costruzione di alta qualità
    • Cilindro profilato con serratura dall’interno ed esterno
    • Protezione antieffrazione ed isolamento acustico
    Voce di capitolato
    • Certificazioni:
      CE ETA-18/0287

      Luce netta (mm) - Peso:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

      (Lato cerniera = lato lungo)

      Gorter® - completamente assemblate con:

      • Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
      • Sistema di controbilanciamento per una facile apertura ed una chiusura controllata
      • Bloccaggio automatico del coperchio aperto a 90°, sbloccaggio con una sola mano, a pressione
      • Corrimano fissato diagonalmente sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro
      • Guarnizioni tra telaio e botola per una migliore resistenza al vento, acqua e calore o freddo
      • Chiusura in tre punti con sistema a cilindro, dall'interno ed esterno

      Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

      • Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,20 W/(m².K)
      • Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): ≥ 26 dB
      • Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
      • Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000
      • Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 3,97kN/m2
      • Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A
      • Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5
      • Passaggio d’aria (EN 12207): Classe 3

      Verniciatura standard:
      Rivestimento di polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • Famiglia di prodottoRoof Hatch Extra Insulated
    • Gruppo di famigliaWithout climbing equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole