Pubblica i tuoi prodotti
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Voce di capitolato
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHammock-bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaHammock
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)1820
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment