Pubblica i tuoi prodotti
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Bi-Box is a lateral openable lid and cable box in one. The lid can easily be opened in both directions. Soft close function. Add seperate Power Inlay.
    Voce di capitolato
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobi-box
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaElectrical Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS