Pubblica i tuoi prodotti
Collage EcoSUND®
Götessons

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Voce di capitolato
  • Collage

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black.Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed with: Hush or Acoustic Nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund

    ______________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 1200 || W. 2400 H. 1200


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocollage
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS