Pubblica i tuoi prodotti
Half a Hut
Half a Hut
    Götessons

    Half a Hut

    Half a Hut - a smart small sound absorbing house that can be used for several purposes: as an individual workstation, a small meeting room or as relax areas combined with the The Hut Sofa. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game Monopoly and its game pieces that gives a timeless shape to the popular and practical activity based office. Half a Hut is as the name suggests - half as big as the popular house The Hut.

    Voce di capitolato
    • Half a Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 900. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-sound-absorbing

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohalf_a_hut
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOffice dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2270
    • Larghezza (mm)1880
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa