Pubblica i tuoi prodotti
Half a Hut Sofa
Götessons

Half a Hut Sofa

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

Half A Hut Sofa is a sofa designed to fit in Half A Hut, but is also ideal to be free-standing. Half A Hut sofa can also be delivered with Table Top 2 extensions. Seat height 450 mm, seat depth 500 mm.

Voce di capitolato
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohalf_a_hut_sofa
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOffice dividers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1450
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS