Pubblica i tuoi prodotti
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
    Götessons

    Office Ballz

    5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)

    Office Ballz, an ergonomical sit furniture. A fun and great seating furniture for the office that strengthens muscle groups in your back and legs and keep them active while you work.
    Available in two sizes, 650 mm and 550 mm.

    Voce di capitolato
    • Office Ballz

      Textile dressed ball with built in pilates ball, strengthened with metal plate in the bottom for good stability. 

      Foam laminated textile, 5 mm. Brown leather handle. Zip around. 

      Measurements:

      550 mm

      650 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/soft-seating/office-ballz

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooffice_ballz
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaChairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)650
    • Profondità (mm)650
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS