Pubblica i tuoi prodotti
Office Nap
Office Nap
    Götessons

    Office Nap

    Office Nap, a soft seating furniture for the short nap to quickly get energy for the next meeting. Ideal for creative meetings in the activity-based landscape.
    W: 700 H: 600 D:1400

    Voce di capitolato
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooffice_nap
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaChairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS