Pubblica i tuoi prodotti
Plant Pot
Plant Pot
    Götessons

    Plant Pot

    4.3 su 5 stelle4.3(18 recensioni)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Voce di capitolato
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplant_pot
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaFlower Pot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS