Pubblica i tuoi prodotti
Sketch Writing Board Wall
Götessons

Sketch Writing Board Wall

Attach the stylish and practical writing board on the wall and use for information or conveniently during standing meetings. The board’s front is made of hardened safety glass with a plate of sheet metal on the back, making it possible to both write on the glass and attach papers with magnets. The board appears 30 mm from the wall when mounted.
Voce di capitolato
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosketch-writing-board-wall
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS