Pubblica i tuoi prodotti
Tell-Us
Götessons

Tell-Us

4.5 su 5 stelle4.5(19 recensioni)

Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND, available in several colours. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.

Voce di capitolato
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotell-us
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa