Pubblica i tuoi prodotti
The Hut Bench

The Hut Bench

The Hut Bench must always be mounted in a Half a Hut Lounge. Thanks to the wheels attached to the Benches, everything can be moved with ease. Combine several Huts and create a village for brainstorming, relaxed work or a place for a short nap. The Bench includes two Table Top, an electrical socket for easy charging. 

Voce di capitolato
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicothe-hut-bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOffice dividers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS