Pubblica i tuoi prodotti
The Hut Sofa

The Hut Sofa

The Hut sofa is a sofa designed to fit in The Hut, but is also ideal to be free-standing. The Hut Sofa can also be delivered with 2 pcs of Table Top 2 extensions.

Voce di capitolato
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicothe_hut_sofa
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOffice dividers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1450
  • Larghezza (mm)1760
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa