Pubblica i tuoi prodotti
TwistIT
TwistIT
    Götessons

    TwistIT

    Twistable and rotatable holder for laptops with or without docking station. The vertical / horizontal tightness can be adjusted by hand.

    Voce di capitolato
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwistit
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaMonitor Arms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS