Pubblica i tuoi prodotti
Zap monitor arm

Zap monitor arm

4.8 su 5 stelle4.8(10 recensioni)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Voce di capitolato
  • ZAP Monitor arm

    3-jointed monitor arm. 3 different mounting possibilities. 

    Mechanical spring arm, adjustable in height.

    Colour: white, black, silver. 

    Weight-span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozap_monitorarm
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaMonitor arm
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)464
  • Larghezza (mm)181
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS