Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
graiman/products/5f52e360-1df0-496f-954f-4bbfb4e223a6
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Piastrelle
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Disponibile in Stati Uniti
Graiman
Follow
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Exclusivity and sophistication define this distinguished collection, available in two colors with matte finishes. Its large format also offers an aesthetic advantage, creating the visual impression of a more spacious environment.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
quarestone-60x120-bone-thinr
Famiglia di prodotto
QUARESTONE
Gruppo di famiglia
GRAIMAN
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2026-09-07
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1200
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
74
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.graiman.com/familia/quarestone#bone
Istruzioni di installazione
https://www.graiman.com/sites/default/files/hoja_producto_piedra_quarestone.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Peso Netto (Kg)
16.05
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Piastrelle
Prodotti simili
Casalgrande Padana
MARMOKER collezione ceramica
4.8
(
38
)
Download
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay tile roofing
5.0
(
5
)
Download
Revigres
BRICK GLOSSY Collection - Ceramic Wall Tiles
Download
Lundhs Real Stone
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Download
Revigres
BLOCK MATTE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
Download
Laminam
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Download