Pubblica i tuoi prodotti
Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES15 - 76.6 cm

    4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)

    The bowl is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 400 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 766 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 740 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left

    Voce di capitolato
    • Width
      766 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinsatsbank-es15-76-6-cm1
    • Famiglia di prodottoErgoSteel
    • Gruppo di famigliaInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)766
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America Asia