Pubblica i tuoi prodotti
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close
    Granberg

    Mini cabinet on wheels with waste sorting and inner drawer, fully extendable with soft-close

    The cabinet is opened by pulling out the drawer. The bottom with the waste bins is included.

    Included bins:
    1 pc 11 liter 1 pc 17 liter

    Width: 400 mm
    Height: 574 mm
    Depth incl. grip handle: 495 mm

    Dimensions of the front: 396x481x16 mm

    Countertop in white compact laminate with integrated grip handle.

    Frame in white melamine.
    White-lacquered door (NCS 0500-N)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicom1043
    • Famiglia di prodottoAccessories for lifting systems - Worktops and Kitchen Islands
    • Gruppo di famigliaMini Worktop Cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)574
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)495
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucine - Altro
    • Clasificazione IFCOggetto

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America Asia