Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS

    Hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Universal model – supply can be connected from the right or left
    recess-mounted (embedded) W
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohw_19w_20_30_hs
    • Famiglia di prodottoModular hydrants
    • Gruppo di famigliaHeated hydrants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)795
    • Larghezza (mm)795
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCHydrants
    • Codice UNSPSC40141726
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numero OmniClass23-29 25 13
    • Titolo OmniClassFire Hydrants

    Disponibilità Regionale

    Nord America Asia Oceania