Pubblica i tuoi prodotti
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS

    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Note: hydrant is not resistant to direct effect of external conditions and must be installed under a roofing
    Embedded installation can be done with an optional concealing element – body structure allows for a smooth and simple installation of concealing elements delivered in 4 parts. Any wall unevenness can be removed with adjustment holes.
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohwg_33_20_30_hs
    • Famiglia di prodottoModular hydrants
    • Gruppo di famigliaHeated hydrants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)795
    • Larghezza (mm)795
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCHydrants
    • Codice UNSPSC40141726
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numero OmniClass23-29 25 13
    • Titolo OmniClassFire Hydrants

    Disponibilità Regionale

    Nord America Asia Oceania