Pubblica i tuoi prodotti
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswsp_n1
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCHydrants
    • Codice UNSPSC40141726
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numero OmniClass23-29 25 13 11
    • Titolo OmniClassDry Barrel Fire Hydrants

    Disponibilità Regionale

    Nord America Asia Oceania