Pubblica i tuoi prodotti
Sparkeology SLY-BAR Barstool

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 su 5 stelle4.1(17 recensioni)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosparkeology-sly-bar
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaChairs, Stools & Benches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)44
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)16
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS