Pubblica i tuoi prodotti
Planter Divider Straight

Planter Divider Straight

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Dividers of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Voce di capitolato
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA01B_3
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaPlanter Divider
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)875
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Descrizione Uniclass 2015Herb planters
  • Codice CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Planters
  • Numero OmniClass23-11 27 13 17
  • Titolo OmniClassPlanters

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America