Pubblica i tuoi prodotti
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130, Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S stand on the ground with a robust base. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3.5, 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.

Voce di capitolato
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLLMT130
  • Famiglia di prodottoLeaf Lamp Series
  • Gruppo di famigliaLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di feltro
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America