Pubblica i tuoi prodotti
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 45deg

2.5 su 5 stelle2.5(6 recensioni)
More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Voce di capitolato
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLLMT_ST_02_45
  • Famiglia di prodottoLeaf Lamp Series
  • Gruppo di famigliaLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1060
  • Larghezza (mm)2400
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America