Pubblica i tuoi prodotti
Leaf Lamp Tree 300

Leaf Lamp Tree 300

3.4 su 5 stelle3.4(7 recensioni)
The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Voce di capitolato
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLL_T_300
  • Famiglia di prodottoLeaf Lamp Series
  • Gruppo di famigliaLeaf Lamp Tree
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4500
  • Larghezza (mm)3000
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di feltro
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)270
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Codice UNSPSC3910
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America