Pubblica i tuoi prodotti
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Archiviato

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoknucklehead-extensions
    • Famiglia di prodottoKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Gruppo di famigliaExtensions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass-Reinforced Nylon
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEC011121
    • Nome ETIMPipe support
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Codice CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Numero OmniClass23-27 43 13
    • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports