Pubblica i tuoi prodotti
Console Fancoil

Console Fancoil

With a new, modern design, it will fit perfectly into the modern building. In heating or cooling use, without inertia, the fan coil can cool a room very quickly. 

Small in size, it will take up little space, it can be attached to the wall or placed on the floor. In terms of comfort, silence and excellent distribution of air flow are there.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconsole-fancoil
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaATW - Indoor units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment