Pubblica i tuoi prodotti
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOSTON REVESTIMIENTO

    White body non rectified tile, urban style, five colors, plain and different reliefs and decorations available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Voce di capitolato
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBOSTON_REVESTIMIENTO
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit