Pubblica i tuoi prodotti
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
    Grespania

    COVERLAM ICEBERG

    Sintered stone slab in 5,6 mm thick, marble effect, with a white background crossed by large black veins. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoverlam-iceberg
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principalePietra sinterizzata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura