Pubblica i tuoi prodotti
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
GALVANIC REVESTIMIENTO
    Grespania

    GALVANIC REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, metallic effect, two colours (blanco and aluminio) and two reliefs (Lezama and Haro). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: Blanco, Aluminio

      Reliefs: Lezama, Haro

      Format: 31.5x100, 30x60

      Suitable for interior wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogalvanic-revestimiento
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)315
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText