uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

VULCANO PORCELANICO

Unique ref.: VULCANO_PORCELANICO
Produttore: Grespania
Famiglia prodotto: Tiles
Gruppo prodotto: Porcelain tiles
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 800
Profondità (mm): 10
Data di pubblicazione: 2020-06-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle

BIMobject®