Pubblica i tuoi prodotti
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel

    Box Side Panel

    The Box Side Panels make it possible to create a box in a Basic module, using a Shelf/Side as base.
    Felt Side Panels are for vertical assembly only, for acoustic or visual effects.
    The Shelf/Side must be ordered separately.

    Voce di capitolato
    • H x D x W: 15 x 37.6 x 1.2 cm 
      Weight: 0.5 kg
      Material: Lacquered MDF or Veneer 
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016) 
      Veneer: Oak

      Black PB.MB 
      White PB.MW 
      Oak PB.MO

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobox-side-panel
    • Famiglia di prodottoGRID
    • Gruppo di famigliaAdditional Components
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numero OmniClass23-21 11 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa