Pubblica i tuoi prodotti
Allure Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S
GROHE

Allure Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S

Realizza un progetto iconico dalle linee pulite che si abbina splendidamente alla forma essenziale del miscelatore per lavabo GROHE Allure. Con il suo profilo sottile e definito e le sue transizioni organiche, l’estetica di Allure invita all’interazione. In questa collezione dalla lavorazione accurata, dove prestazioni e comfort dell’utente sono considerati ugualmente essenziali, il controllo intuitivo è associato a un’incredibile precisione. Questo rubinetto per il lavabo monocomando di taglia S è progettato per l’installazione a 2 fori a parete. L’azionamento avviene tramite il sottile joystick tattile, che offre un raggio operativo estremamente ampio per poter apprezzare il controllo preciso e lussuoso del flusso e della temperatura dell’acqua con la sola punta di un dito. La tecnologia GROHE EcoJoy inoltre limita il flusso d’acqua a 5,7 l/min senza compromettere le prestazioni. La bocca contiene un mousseur orientabile GROHE AquaGuide che permette di dare al flusso l’angolazione perfetta in base alla forma e alla profondità del lavabo. Sporge di 154 mm. Inoltre, grazie al brillante e resistente rivestimento GROHE StarLight (cromo), questo miscelatore per il bagno manterrà inalterato per anni il suo splendido aspetto. Nuovo GROHE Allure: precisione sia nella forma che nel funzionamento. Nota: il corpo incasso (23429000) con cartuccia GROHE FeatherControl per un controllo fluido di volume e temperatura va ordinato separatamente.
Voce di capitolato
  • installazione a parete parte esterna per corpo incasso art. 23 429 000 cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico portata massima (a 3 bar): 5 l/min mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide distanza dal centro 110 mm sporgenza 154 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico19309002
  • Famiglia di prodottoAllure
  • Gruppo di famigliaAllure
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit